ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TL594 上有两个输出晶体管。两个晶体管的配置均为开漏/开源,每个晶体管的灌电流或拉电流可高达 200mA。这些晶体管的饱和电压在共源极配置中小于 1.3V,在源极跟随器配置中小于 2.5V。输出具有可防止损坏的过度功耗保护功能,并可对电流提供足够限制,以用作电流源输出。