ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TL594 内部 5V 基准稳压器输出端为 REF 引脚。除了提供稳定的基准之外,还充当前置稳压器,并建立稳定的电源,为输出控制逻辑、脉冲转向触发器、振荡器、死区时间控制比较器和 PWM 比较器供电。该稳压器采用带隙电路作为其主要基准,可在 0°C 至 70°C 的自然通风工作温度范围内保持热稳定性(变化小于 100mV)。短路保护功能可以保护内部基准和前置稳压器;10mA 的负载电流可用于附加偏置电路。该基准内部编程为 ±1% 的初始精度,并在 7V 至 40V 的输入电压范围内保持变化小于 25mV 的稳定性。对于低于 7V 的输入电压,稳压器输出保持为 0V,直到内部基准达到有效电平,然后转换为 5V,从而产生更确定的启动行为,如 图 8-9 所示。