计算出滤波电感后,计算输出滤波电容的值以满足输出纹波要求。将电解电容建模为电感、电阻和电容的串联结果。为了提供良好的滤波,纹波频率必须远低于让串联电感变得重要的频率。因此,两个相关组件是电容和有效串联电阻 (ESR)。根据指定的峰-峰值纹波电压和峰-峰值纹波电流之间的关系,按 方程式 19 计算得出最大 ESR。
方程式 19.
根据 方程式 20,计算将 VO 纹波电压保持在低于 100mV 设计目标所需的 C3 最小电容。
方程式 20.
这种情况下可选择 220mF、60V 电容器,因为它的最大 ESR 为 0.074Ω,最大纹波电流为 2.8A。