ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使所有电源(大电流)迹线尽可能短且直接,同时尝试尽可能地增加迹线宽度,以实现适当的载流能力。在标准 PCB 板上,最佳做法是使迹线的绝对最小值为每安培 15mil (0.381mm)。电感器、输出电容器和输出二极管必须尽可能彼此靠近。这有助于减少电源布线因通过的高开关电流而辐射的 EMI。这也减少了引线电感和电阻,从而减少了产生电压误差的噪声尖峰、振铃和电阻损耗。
紧密连接 IC、输入电容器、输出电容器和输出二极管(如适用)的接地端,并将其直接连接到接地平面。在 PCB 的两侧都使用接地平面。这还通过减少接地环路误差以及吸收更多电感器辐射的 EMI 来减少噪声。对于超过两层的多层板,可以使用接地平面来将电源平面(电源布线和元件所在的位置)和信号平面(反馈和补偿以及元件所在的位置)分开,以提高性能。
在多层板上,需要使用过孔来连接走线和不同的平面。如果迹线需要将大量电流从一个平面传导到另一个平面,则建议每 200mA 电流使用一个标准过孔。排列组件,使得开关电流环路以同一方向旋转回流。由于开关稳压器的工作方式,有两种电源状态。一种是开关打开时的状态,另一种是开关关闭时的状态。在每个状态下,都有一个由当前导通的电源元件构成的电流环路。放置电源元件时确保在两种状态中的每一种状态下,电流环路都会以相同的方向导通。这可以防止两个半周期之间的布线引起的磁场反转,并减少辐射的 EMI