ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 7 | 40 | V | |
| VI | 放大器输入电压 | -0.3 | VCC – 2 | V | |
| VO | 集电极输出电压 | 40 | V | ||
| 集电极输出电流(每个晶体管) | 200 | mA | |||
| 进入反馈端子的电流 | 0.3 | mA | |||
| CT | 计时电容器 | 0.47 | 10000 | nF | |
| RT | 计时电阻器 | 1.8 | 500 | kΩ | |
| fosc | 振荡器频率 | 1 | 300 | kHz | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | TL594C | 0 | 70 | °C |
| TL594I | -40 | 85 | |||