ZHCSVU5J April 1988 – September 2026 TL594
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值(2) | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | ||||||
| 输出电压 (REF) | IO = 1mA,TA = 25℃ | 4.95 | 5 | 5.05 | V | |
| 输入调节 | VCC = 7V 至 40V,TA = 25°C | 2 | 25 | mV | ||
| 输出调节 | IO = 1mA 至 10mA,TA = 25°C | 6 | 35 | mV | ||
| 输出电压随温度的变化 | ΔTA = 最小值至最大值 | 2 | 10 | mV/V | ||
| 短路输出电流(3) | Vref = 0 | 10 | 35 | 50 | mA | |
| 放大器(请参阅 图 6-1) | ||||||
| 输入失调电压,误差放大器 | FEEDBACK = 2.5V | 2 | 10 | mV | ||
| 输入偏移电流 | FEEDBACK = 2.5V | 25 | 250 | nA | ||
| 输入偏置电流 | FEEDBACK = 2.5V | 0.2 | 1 | µA | ||
| 共模输入电压,误差放大器 | VCC = 7V 至 40V | 0.3 至 VCC – 2 | V | |||
| 开环电压放大,误差放大器 | ΔVO =3V,RL = 2kΩ,VO = 0.5V 至 3.5V | 70 | 80 | dB | ||
| 单位增益带宽 | VO = 0.5V 至 3.5V,RL = 2kΩ | 800 | kHz | |||
| 共模抑制比,误差放大器 | VCC = 40V,TA = 25°C | 65 | 100 | dB | ||
| 输出灌电流,FEEDBACK | VID = –15mV 至 –5V,FEEDBACK = 0.5V | 0.3 | 0.7 | mA | ||
| 输出拉电流,FEEDBACK | VID = 15mV 至 5V,FEEDBACK = 3.5V | -2 | mA | |||
| 振荡器,CT = 0.01µF,RT = 12kΩ(请参阅 图 6-2) | ||||||
| 频率 | 10 | kHz | ||||
| 频率的标准差(4) | 所有 VCC、CT、RT 和 TA 常数值 | 100 | Hz/kHz | |||
| 频率随电压的变化 | VCC = 7V 至 40V,TA = 25°C | 1 | Hz/kHz | |||
| 频率随温度的变化(5) | ΔTA = 最小值至最大值 | 50 | Hz/kHz | |||
| 死区时间控制(请参阅 图 6-2) | ||||||
| 输入偏置电流 | VI = 0 至 5.25V | -0.006 | -10 | µA | ||
| 最大占空比,每个输出 | DTC = 0V | 0.45 | ||||
| 输入阈值电压 | 零占空比 | 2.5 | 3.3 | V | ||
| 最大占空比 | 0 | |||||
| 输出 | ||||||
| C1、C2 关断状态电流 | VC = 40V,VE = 0V,VCC = 40V | 4 | 100 | µA | ||
| DTC 和输出控制 = 0V,VC = 15V,VE = 0V,VCC = 1V 至 3V | 2 | 200 | ||||
| E1、E2 关断状态电流 | VCC = VC = 40V,VE = 0 | -100 | µA | |||
| C1E1、C2E2 饱和电压 | 共源极,VE = 0,IC = 200mA | 0.5 | 1.3 | V | ||
| 源极跟随器,VC = 15V,IE = –200mA | 1.65 | 2.5 | ||||
| 输出控制输入电流 | VI = Vref | 3.5 | mA | |||
| PWM 比较器(请参阅 图 6-2) | ||||||
| 输入阈值电压,FEEDBACK | 零占空比 | 3.4 | 4.5 | V | ||
| 输入灌电流,FEEDBACK | FEEDBACK = 0.5V | 0.3 | 0.7 | mA | ||
| 欠压锁定(请参阅 图 6-2) | ||||||
| 阈值电压 | TA = 25°C | 6 | V | |||
| ΔTA = 最小值至最大值 | 3.5 | 6.9 | ||||
| 迟滞(6) | 100 | mV | ||||
| 总体器件 | ||||||
| 待机电源电流 | RT 处于 Vref,所有其他输入和输出均为开路 | VCC = 15V | 1.62 | 15 | mA | |
| VCC = 40V | 1.68 | 18 | ||||
| 平均电源电流 | DTC = 2V,请参阅图 6-2 | 2.2 | mA | |||