ZHCSTF2H June 2008 – June 2026 TL1963A
PRODUCTION DATA
在需要更高输出电流的应用中,将可调节输出稳压器与固定输出稳压器并联以增加电流容量。使用两个检测电阻器和一个比较器来控制可调节稳压器的反馈环路,从而平衡两个稳压器之间的电流。
在 用于实现更高输出电流的并联稳压器(仅限旧芯片) 中,电阻器 R1 和 R2 用于检测流入每个稳压器的电流,它们必须具有非常低的电阻,以避免不必要的功率损耗。R1 和 R2 必须具有相同的值和 1% 或更佳的容差,以便在稳压器之间均等分配电流。此示例使用的值为 0.01Ω。
TLV3691 轨到轨毫微功耗比较器在 VIN 和 GND 之间交替输出,具体取决于流入每个稳压器的电流。要设计此控制电路,需要首先考虑两个输出电流大致相等且比较器输出为低电平的情况。在这种情况下,TL1963A 的输出必须设置为与固定电压稳压器相同。TL1963A-33 具有 3.3V 固定输出,因此这是可调节稳压器的设定点。首先选择小于 4.17kΩ 的 R7 值。此示例使用 3.3kΩ。R5 必须具有高电阻才能满足 方程式 18。此示例使用 100kΩ。然后使用 方程式 14 确定 R5 和 R7 的并联电阻,因为 R5 和 R7 都从 ADJ 引脚连接到 GND。
计算 R5 和 R7 的并联电阻后,可以使用 方程式 15 确定 R6 的值。
当 TL1963A-33 提供的电流大于 TL1963A 时,比较器输出变为高电平。这会降低 ADJ 引脚上的电压,使 TL1963A 尝试通过提供更大的电流来升高输出电压。TL1963A-33 则随之提供更小的电流,以尝试阻止输出电压上升。当流经 TL1963A-33 的电流变得小于 TL1963A 时,比较器输出返回至 GND。要实现此目的,需要满足 方程式 18: