ZHCSTF2H June 2008 – June 2026 TL1963A
PRODUCTION DATA
对于 DCQ 和 KTT 封装,通过强制 SHDN 引脚的电压低于最大 SHDN 引脚关断输入电压,可以关断器件的输出(请参阅 电气特性:TL1963A(DCQ、KTT 封装) 表)。此外,对于新芯片中所有的 DCY、DCQ 和 KTT 封装,也可通过强制 LDO 输入低于 UVLO 阈值来关断 LDO。禁用时,传输晶体管关断,内部电路也关断,从而降低静态电流消耗。