ZHCSTF2H June 2008 – June 2026 TL1963A
PRODUCTION DATA
该器件具有内部电流限制电路,可在瞬态高负载电流故障或短路事件期间保护稳压器。电流限制是砖墙方案。在高负载电流故障中,砖墙方案将输出电流限制为电流限值 (ILIMIT)。电气特性:TL1963A(DCY 封装)/电气特性:TL1963A(DCQ、KTT 封装) 列出了 ILIMIT。
当器件处于限流状态时,不会调节输出电压。当发生电流限制事件时,由于功率耗散增加,器件开始发热。当器件处于砖墙式电流限制时,导通晶体管会耗散功率 [(VIN – VOUT) × ILIMIT]。如果触发热关断,器件将关闭。器件冷却后,内部热关断电路将器件重新接通。如果输出电流故障条件持续存在,器件会在电流限制状态和热关断状态之间循环。更多有关电流限制的信息,请参阅了解限制 应用手册。
电流限制 显示了折返电流限制图。
图 6-2 电流限制TL1963A-xx 器件还有一个内部过功率限制电路,可将 LDO 上的功率耗散约束在内部 SOA(安全工作区)限值范围内。LDO 因素在确保硅元件及封装中使用的键合线安全运行方面由 SOA 限制。这些限制可验证器件的可靠运行,并防止器件失效因过热、击穿或其他损坏效应而产生。有关详细信息,请参阅过载恢复。