ZHCS230B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
图 6-8 和图 6-26 显示了一个很常见的要求,即驱动 ADC 或其他一些下一级器件的容性负载。使用闭环放大器(如 THS4541)直接驱动容性负载可能会导致响应不稳定,如容性负载的阶跃响应图所示。图 7-11 显示解决这种不稳定性的一种典型方法是在 THS4541 的输出端添加两个小型串联电阻器 (Ro)。图 6-6 和图 6-24 提供了建议的 Ro 值与差分容性负载值和增益的参数图。
图 7-11 在驱动容性负载时包含 Ro如果在较高增益下运行,则需要较低的 Ro 值才能在相同的容性负载下实现 ±0.5dB 的平坦响应。 图 6-6和图 6-24(其中 Ro 值为 0Ω)显示了一些直接寄生负载如何在没有随增益设置增加的串联 Ro 的情况下是可以接受的。即使这些图表明不需要串联 Ro,也应在电路板布局布线中包含一个放置 Ro 元件的位置(最初为 0Ω 负载)以供以后调整,以防响应出现不可接受的情况。TINA 仿真模型可以很好地预测这种影响,并显示选择的不同容性负载隔离电阻器 (Ro) 的影响。