ZHCS230B August   2014  – February 2024 THS4541

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议的操作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:(Vs+) – Vs– = 5V
    6. 6.6 电气特性:(Vs+) – Vs– = 3V
    7. 6.7 典型特性:5V 单电源
    8. 6.8 典型特性:3V 单电源
    9. 6.9 典型特性:3V 至 5V 电源电压范围
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 示例特性表征电路
    2. 7.2 频率响应波形因素
    3. 7.3 I/O 余量注意事项
    4. 7.4 输出直流误差和漂移计算以及电阻器不平衡的影响
    5. 7.5 噪声分析
    6. 7.6 影响谐波失真的因素
    7. 7.7 驱动电容性负载
    8. 7.8 热分析
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
      1. 8.1.1 术语和应用假设
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 差分 I/O
      2. 8.3.2 断电控制引脚 (PD)
        1. 8.3.2.1 运行电源关断功能
      3. 8.3.3 输入过驱运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 从单端电源至差分输出的运行
        1. 8.4.1.1 单端输入至差分输出转换的交流耦合信号路径注意事项
        2. 8.4.1.2 单端至差分转换的直流耦合输入信号路径注意事项
        3. 8.4.1.3 FDA 单端转差分配置的电阻器设计公式
        4. 8.4.1.4 单端转差分 FDA 配置的输入阻抗
      2. 8.4.2 差分输入至差分输出运行
        1. 8.4.2.1 交流耦合、差分输入至差分输出设计问题
        2. 8.4.2.2 直流耦合、差分输入至差分输出设计问题
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计衰减器
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 连接到高性能 ADC
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
        1. 10.1.1.1 TINA 仿真模型特性
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

交流耦合、差分输入至差分输出设计问题

通常有两种方法可以将 THS4541 与交流耦合差分源一起使用。在第一种方法中,源是差分源,可以通过两个隔直电容器进行耦合。第二种方法使用单端或差分源,通过变压器(或平衡-非平衡变压器)进行耦合。图 8-2 显示了差分输入的常见隔直电容器方法。该设计包含一个可选的输入差分端接电阻器 (Rm)。利用该 Rm 元件,可以扩展输入 Rg 电阻器,同时仍向源提供较低的差分输入阻抗。在该示例中,Rg 元件总共有 200Ω 的差分阻抗,而 Rm 元件以并联方式组合,向源提供 100Ω 的净交流耦合差分阻抗。同样,理想的设计是通过选择 Rf 元件值,然后选择 Rg 来设置差分增益,再选择 Rm 元件(如果需要)来实现目标输入阻抗。或者,可以不采用 Rm 元件,将 Rg 元件设置为所需的输入阻抗,并对 Rf 进行相应的设置以获得差分增益 (= Rf/Rg)。

GUID-A95F9261-0495-4380-8DAF-4655BBBE3DC1-low.gif 图 8-2 示例下变频混频器将交流耦合差分信号传输至 THS4541

此处的直流偏置非常简单。输出 Vocm 由输入控制电压设置,由于输出共模电压没有直流电流路径,因此该直流偏置也设置输入引脚共模工作点。

利用变压器输入耦合,可以将单端或差分源耦合到 THS4541;也可能改善以输入为基准的噪声系数。这些设计假定必须在平衡-非平衡变压器接口中匹配源阻抗。图 8-3 显示了一种非常简单的方法,其中针对 50Ω 源使用具有 1:2 匝数比的示例升压变压器。

GUID-65B801C5-4AB7-4808-9B27-A9A2C981551F-low.gif 图 8-3 输入平衡-非平衡变压器接口将差分输入传输至 THS4541

在本例中,如果次级端接 200Ω,则该具有 1:2 匝数比的升压变压器针对 50Ω 源提供源和负载匹配(匝数比的平方是平衡-非平衡变压器上的阻抗比)。两个 Rg 元件在 FDA 求和点求和形成差分虚拟地,从而提供端接。输入隔直电容器 (C1) 是可选的,仅用于消除电源中的直流接地短路。通过使用该无源(零功率耗散)输入平衡-非平衡变压器,此解决方案通常比 FDA 更能改善以输入为基准的噪声系数。通过定义几个比率,可以使用方程式 14 来表示噪声系数:

方程式 14. GUID-D5DA10A5-56BC-4045-A11E-CCEE326EB67C-low.gif

其中

  • n ≡ 匝数比(欧姆数比为 n2)
  • α ≡ FDA 中的微分增益 = Rf/Rg
  • β ≡ 以 V/V 为单位的变压器插入损耗(从 dB 插入损耗转换为线性衰减 = β)
  • kT = 4e-21J(温度为 290K (17°C) 时)

使用方程式 14 的一种方法是固定输入平衡-非平衡变压器选择,然后通过提高 Rf 值来扫描 FDA 增益。噪声较低的方法仅使用两个 Rg 元件进行端接匹配(无 Rm 元件,如图 8-3 所示)并向上扫描 Rf 值以评估生成的以输入为基准的噪声系数。虽然该方法可用于所有 FDA 和各种输入平衡-非平衡变压器,但在此处,频率相对较低的输入平衡-非平衡变压器是合适的选择,因为 THS4541 在低于 40MHz 的应用中可提供出色的 SFDR。表 8-2 展示了两个具有代表性的选择及其典型测量范围和生成的模型元件。对于这两个选择,噪声系数的关键输入是匝数比和插入损耗(CX2014LNL 的 0.2dB 在 NF 表达式中变为 β = 0.977)。

表 8-2 示例输入升压平衡-非平衡变压器和相关参数
器件型号Rs (Ω)–1dB 频率 (MHz)插入损耗 (dB)制造商十倍频程数–3dB 频率 (MHz)匝数比模型元件
最小值最大值–1dB 点–3dB 点最小值最大值L1 (µH)L2 (µH)kM (µH)
ADT2-1T500.14630.3MiniCircuits3.674.220.058251.4179.57747158.507970.99988112.19064
CX2047LNL500.0832700.2Pulse Eng3.513.930.044372290.42894361.715780.99976180.81512

通过使用 THS4541 典型的以输入为基准的噪声项(eni = 2.2nV,in = 1.9pA)并在 10dB 至 24dB 范围内扫描从平衡-非平衡变压器输入到差分输出的总增益,可以得到如图 8-4 所示的输入噪声系数。

GUID-1161A47C-1487-41C9-9CDB-6F431223C0FA-low.gif图 8-4 采用表 8-2 中的两个输入平衡-非平衡变压器时的噪声系数与总增益

以 50Ω 为基准的噪声系数估算显示,随着增益增加至 24dB,任一平衡-非平衡变压器的以输入为基准的噪声都会降低。为了在输入平衡-非平衡变压器升压后实现总目标增益,在上述扫描中唯一改变的元素是反馈电阻器阻值。图 8-3 的示例是 7.86V/V 的增益或
17.9dB 的增益,其中通过图 8-4 预测的输入噪声系数为 9.0dB。该方法的另一个优点是有效噪声增益 (NG) 会因设计中作为总 Rg 元件的一部分出现的源阻抗而降低。图 8-3 的示例在 NG = 1 + 402 / (100 + 100) = 3 V/V 的条件下运行,在设计的 THS4541 部分中提供大于 300MHz 的 SSBW。通过将其与平衡-非平衡变压器本身的 372MHz 相结合,可以在该 18dB 增益级中提供大于 200MHz 的频率;或在低功耗、高动态范围接口中提供大于 1.6GHz 的等效增益带宽积。

图 8-3 中的平衡-非平衡变压器输入的新增功能和注意事项包括:

  • 其中许多平衡-非平衡变压器都提供次级中心抽头。使中心抽头保持不连接状态可实现出色的 HD2 抑制和直流偏置(不包括该中心抽头和接地端之间连接的电容器)。
  • 在使用悬空次级中心抽头的情况下,输入引脚共模电压仍然等于输出 Vocm 设置,因为输出共模电压没有直流路径来产生共模电流 (ICM)。