ZHCS230B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
图 7-10 展示了输出噪声分析的第一步将应用电路简化为最简单的形式,其中具有等效的反馈和增益设置接地元件,同时要考虑 FDA 和电阻器噪声项。
图 7-10 FDA 噪声分析电路针对每项显示了噪声功率。当 Rf 和 Rg 项在每一侧匹配时,总差分输出噪声是这些单独项的 RSS。方程式 6 显示了使用 NG ≡ 1 + Rf/Rg 时的总输出噪声。每个电阻器噪声项均为 4kTR 功率。

第一项只是差分输入点噪声乘以噪声增益。第二项是输入电流噪声项乘以反馈电阻器(因为有两项,所以功率是其中一项的两倍)。最后一项是由 Rf 和 Rg 电阻器产生的输出噪声,再次乘以二,将每侧的输出噪声功率加在一起。使用 50Ω、匹配、单端到差分增益的确切值,以 402Ω 的固定 Rf 进行扫描(请参阅表 8-1),利用 THS4541 的固有噪声 eni = 2.2nV 以及 In = 1.9pA,通过方程式 6 给出输出点噪声。然后,除以信号增益 (Av) 可得出以输入为基准的点噪声电压 (ei),如表 7-5 所示。
| Av | Rt,确切值 (Ω) | Rg1,确切值 (Ω) | Rg2,确切值 (Ω) | 噪声增益 | eno (nV/√ Hz) | ei (nV/√ Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.2 | 399 | 425 | 1.94 | 6.64 | 6.64 |
| 2 | 60.1 | 191 | 218 | 2.85 | 8.71 | 4.36 |
| 3 | 65.6 | 124 | 153 | 3.63 | 10.7 | 3.56 |
| 4 | 72 | 89.7 | 119 | 4.37 | 12.1 | 3.03 |
| 5 | 79.7 | 67.8 | 98.3 | 5.09 | 13.7 | 2.74 |
| 6 | 89.1 | 54.2 | 86.5 | 5.65 | 15.4 | 2.56 |
| 7 | 101 | 43.2 | 76.6 | 6.25 | 16.7 | 2.39 |
| 8 | 117 | 35.2 | 70.1 | 6.74 | 17.3 | 2.16 |
| 9 | 138 | 29.0 | 65.8 | 7.11 | 18.6 | 2.06 |
| 10 | 170 | 23.6 | 62.5 | 7.44 | 18.9 | 1.89 |
| 11 | 220 | 18.7 | 59.3 | 7.78 | 19.6 | 1.78 |
| 12 | 313 | 14.6 | 57.7 | 7.97 | 20.0 | 1.66 |
| 13 | 545 | 10.8 | 56.6 | 8.11 | 20.3 | 1.56 |
| 14 | 2209 | 7.26 | 56.1 | 8.16 | 21.1 | 1.50 |
请注意,仅针对增益高于 7V/V 的 THS4541,以输入为基准的 ei 小于 2.2nV/√Hz。该结果是因为当源阻抗包含在 NG 计算中时 NG 小于 Av。