ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
如需进一步详细了解器件串行端口接口的特性和其他说明信息,请参阅信号说明和详细说明 中的相应小节。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的多通道串行外设接口 (MCSPI) 一节。
表 6-52 表示 MCSPI 时序条件。
本节中提供的 IO 时序适用于 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 的所有信号组合。然而,只有当使用单个 IOSET 内的信号时,时序才对 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 有效。表 6-57 和表 6-58 表对 IOSET 进行了定义。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | 2 | 8.5 | V/ns | |
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | CLK | 6 | 24 | pF |
| D[x]、CSi | 6 | 12 | pF | ||