ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CAP_VDDS0 (1) | CAP | 外部电容器连接 | T27 |
| CAP_VDDS0_MCU (1) | CAP | 外部电容器连接 | J25 |
| CAP_VDDS1_MCU (1) | CAP | 外部电容器连接 | J23 |
| CAP_VDDS2 (1) | CAP | 外部电容器连接 | P27 |
| CAP_VDDS2_MCU (1) | CAP | 外部电容器连接 | J24 |
| CAP_VDDS5 (1) | CAP | 外部电容器连接 | M27 |
| VDDAR_CORE | PWR | 内核 RAM 电源 | AA22、AD13、AD16、AD19、AE26、AE9、P23、Y25 |
| VDDAR_CPU | PWR | CPU RAM 电源 | AA14、AA16、AA18、AC10、K19、L21、P13、R18、U12、U19、V17、V9、Y11 |
| VDDAR_MCU | PWR | MCU RAM 电源 | K25、L22 |
| VDDA_0P8_DSITX | PWR | 用于 DSITX 的模拟电源 | AG22 |
| VDDA_0P8_DSITX_C | PWR | DSITX 时钟电源 | AG23 |
| VDDA_0P8_UFS | PWR | UFS 0.8V 电源 | AF9 |
| VDDA_0P8_USB | PWR | USB 0.8V 电源 | AG17 |
| VDDA_0P8_CSIRX2 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AG26 |
| VDDA_0P8_CSIRX0_1 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AG24 |
| VDDA_0P8_DLL_MMC0 | PWR | MMC DLL 模拟电源 | AD7 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR0 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | P8 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR1 | PWR | DDR 去偏移 PLL 模拟电源 | J11 |
| VDDA_0P8_SERDES4 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AG15、AG16 |
| VDDA_0P8_SERDES0_1 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 电源 | AF12、AG10、AG13 |
| VDDA_0P8_SERDES_C4 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AE15、AF16 |
| VDDA_0P8_SERDES_C0_1 | PWR | 串行器/解串器 0.8V 时钟电源 | AF10、AF13 |
| VDDA_1P8_DSITX | PWR | 用于 DSITX 的模拟电源 | AF22、AF23 |
| VDDA_1P8_UFS | PWR | UFS 1.8V 电源 | AG8 |
| VDDA_1P8_USB | PWR | USB 1.8V 电源 | AH19 |
| VDDA_1P8_CSIRX2 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AF27、AG27 |
| VDDA_1P8_CSIRX0_1 | PWR | 用于 CSIRX 的模拟电源 | AF25、AF26 |
| VDDA_1P8_SERDES4 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AF15 |
| VDDA_1P8_SERDES0_1 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AG11、AG12 |
| VDDA_1P8_SERDES2_4 | PWR | 串行器/解串器 1.8V 电源 | AG21 |
| VDDA_3P3_USB | PWR | USB 3.3V 电源 | AF17 |
| VDDA_ADC0 | PWR | ADC0 模拟电源 | J28 |
| VDDA_ADC1 | PWR | ADC1 模拟电源 | K28 |
| VDDA_MCU_PLLGRP0 | PWR | MCU PLL 组 0 的模拟电源 | K26 |
| VDDA_MCU_TEMP | PWR | MCU 温度传感器的模拟电源 | K24 |
| VDDA_OSC1 | PWR | HFOSC1 电源 | L27 |
| VDDA_PLLGRP0 | PWR | MAIN PLL 组 0 的模拟电源 | W25 |
| VDDA_PLLGRP1 | PWR | MAIN PLL 组 1 的模拟电源 | V25 |
| VDDA_PLLGRP2 | PWR | MAIN PLL 组 2 的模拟电源 | AE11 |
| VDDA_PLLGRP5 | PWR | MAIN PLL 组 5 的模拟电源 | T12 |
| VDDA_PLLGRP6 | PWR | MAIN PLL 组 6 的模拟电源 | N19 |
| VDDA_PLLGRP7 | PWR | MAIN PLL 组 7 的模拟电源 | M10 |
| VDDA_PLLGRP8 | PWR | MAIN PLL 组 8 的模拟电源 | K13 |
| VDDA_PLLGRP9 | PWR | MAIN PLL 组 9 的模拟电源 | V24 |
| VDDA_PLLGRP10 | PWR | MAIN PLL 组 10 的模拟电源 | AD20 |
| VDDA_PLLGRP12 | PWR | MAIN PLL 组 12 的模拟电源 | W21 |
| VDDA_PLLGRP13 | PWR | MAIN PLL 组 13 的模拟电源 | Y24 |
| VDDA_POR_WKUP | PWR | WKUP 域模拟电源 | L26 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | 温度传感器 0 的模拟电源 | V26 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | 温度传感器 1 的模拟电源 | K10 |
| VDDA_TEMP2 | PWR | 温度传感器 2 的模拟电源 | U21 |
| VDDA_TEMP3 | PWR | 温度传感器 3 的模拟电源 | AC11 |
| VDDA_TEMP4 | PWR | 温度传感器 4 的模拟电源 | AB16 |
| VDDA_WKUP | PWR | WKUP 域的振荡器电源 | J27 |
| VDDSHV0 | PWR | IO 电源 | T28 |
| VDDSHV0_MCU | PWR | IO 电源 | H27 |
| VDDSHV1_MCU | PWR | IO 电源 | G22、H23 |
| VDDSHV2 | PWR | IO 电源 | N28、P28 |
| VDDSHV2_MCU | PWR | IO 电源 | G24、H25 |
| VDDSHV5 | PWR | IO 电源 | N27 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 电源 | A2、AH1、G10、G12、G14、G16、G18、H11、H13、H15、H17、H9、J10、J14、J16、J8、K7、L8、M7、P7、R8 |
| VDDS_DDR_C0 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | N8 |
| VDDS_DDR_C1 | PWR | DDR 时钟的 IO 电源 | J12 |
| VDDS_MMC0 | PWR | MMC0 PHY IO 电源 | AE8、AF7 |
| VDD_CORE | PWR | MAIN 域内核电源 | AA24、AA26、AA28、AB23、AB25、AB27、AC22、AC24、AC26、AC28、AD11、AD15、AD17、AD21、AD23、AD25、AD27、AE10、AE12、AE14、AE16、AE18、AE20、AE22、AE24、AE28、AF19、K11、K15、K17、K9、L10、L12、L14、L16、M11、M13、M15、M17、M9、N10、N12、N14、N16、N22、N24、N26、P11、P25、P9、R10、R22、R24、R26、T23、T25、U22、U24、U26、U28、V23、V27、W22、W24、W26、W28、Y23、Y27 |
| VDD_CPU | PWR | CPU 内核电源 | AA10、AA12、AA20、AA8、AB11、AB13、AB15、AB17、AB19、AB21、AB9、AC12、AC14、AC16、AC18、AC20、AC8、AD9、H19、H21、J18、J20、L18、L20、M19、N18、N20、P15、P17、P19、P21、R12、R20、T11、T17、T19、T21、T9、U10、U18、U20、U8、V11、V19、V21、W10、W12、W18、W20、W8、Y17、Y19、Y21、Y9 |
| VDD_MCU | PWR | MCU 内核电源 | J22、K21、K23、L24、M21、M23、M25 |
| VDD_MCU_WAKE1 | PWR | MCU 菊花链的内核电源 | J26 |
| VDD_WAKE0 | PWR | MAIN 域菊花链的内核电源 | R27 |
| VSS | GND | 接地 | A1、A23、A25、A27、A29、A31、A4、A7、AA11、AA13、AA15、AA17、AA19、AA2、AA21、AA23、AA25、AA27、AA29、AA31、AA33、AA5、AA9、AB1、AB10、AB12、AB14、AB18、AB20、AB22、AB24、AB26、AB28、AB30、AB32、AB4、AB8、AC13、AC15、AC17、AC19、AC2、AC21、AC23、AC25、AC27、AC5、AC9、AD10、AD12、AD14、AD18、AD22、AD24、AD26、AD28、AD29、AD3、AD31、AD33、AD6、AD8、AE1、AE13、AE17、AE19、AE21、AE23、AE25、AE27、AE30、AE32、AE4、AE7、AF11、AF14、AF18、AF2、AF20、AF21、AF24、AF28、AF5、AF8、AG14、AG18、AG20、AG25、AG28、AG29、AG3、AG31、AG33、AG6、AG9、AH12、AH15、AH18、AH21、AH24、AH26、AH28、AH30、AH5、AJ11、AJ14、AJ17、AJ20、AJ23、AJ26、AJ29、AJ32、AJ6、AJ8、AK10、AK13、AK16、AK19、AK22、AK25、AK28、AK31、AK4、AK7、AL12、AL15、AL18、AL21、AL24、AL27、AL3、AL30、AL33、AL6、AL9、AM11、AM14、AM17、AM2、AM20、AM23、AM26、AM29、AM32、AM33、AM5、AM8、AN1、AN10、AN13、AN16 |
| VSS(续) | GND | 接地 | AN19、AN22、AN25、AN28、AN31、AN32、AN4、AN7、B22、B24、B26、B28、B3、B30、B32、B6、C11、C13、C15、C17、C2、C21、C23、C25、C27、C29、C31、C33、C5、D1、D26、D28、D30、D32、D4、D7、E23、E25、E27、E29、E3、E31、E6、E8、F14、F16、F18、F2、F20、F22、F24、F5、F7、G1、G11、G13、G15、G17、G19、G21、G23、G25、G27、G4、G9、H10、H12、H14、H16、H18、H2、H20、H22、H24、H26、H28、H5、H8、J1、J13、J15、J17、J19、J21、J6、J7、J9、K12、K14、K16、K18、K2、K20、K22、K27、K29、K5、K8、L11、L13、L15、L17、L19、L23、L3、L6、L7、L9、M1、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M28、M4、M8、N11、N13、N15、N17、N2、N21、N23、N25、N29、N5、N7、N9、P10、P12、P14、P16、P18、P20、P22、P24、P26、P3、R11、R17、R19、R21、R23、R25、R28、R3、R6 |
| VSS(续) | GND | 接地 | R9、T10、T18、T2、T20、T22、T24、T26、T5、T8、U1、U11、U17、U23、U25、U27、U29、U33、U4、U7、U9、V10、V12、V18、V20、V22、V28、V3、V6、V8、W11、W17、W19、W2、W23、W27、W29、W5、W9、Y1、Y10、Y12、Y18、Y20、Y22、Y26、Y28、Y6、Y8 |