ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-55、表 6-56、图 6-77 和图 6-78 说明了 MCSPI 的时序要求和开关特性 - 外设模式。
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | tc(spiclk) | 周期时间,SPI_CLK | 20 | ns | ||
| SS2 | tw(spiclkL) | 脉冲持续时间,SPI_CLK 低电平 | 0.45P(1) | ns | ||
| SS3 | tw(spiclkH) | 脉冲持续时间,SPI_CLK 高电平 | 0.45P(1) | ns | ||
| SS4 | tsu(simoV-spiclkV) | 建立时间,在 SPI_CLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效 | 5 | ns | ||
| SS5 | th(spiclkV-simoV) | 保持时间,在 SPI_CLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效 | 5 | ns | ||
| SS8 | tsu(csV-spiclkV) | 建立时间,在 SPI_CLK 第一个边沿之前 SPI_CSi 有效 | 5 | ns | ||
| SS9 | th(spiclkV-csV) | 保持时间,在 SPI_CLK 最后一个边沿之后 SPI_CSi 有效 | 5 | ns |
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS6 | td(spiclkV-somiV) | 延迟时间,SPI_CLK 有效边沿到 SPI_D[x] 转换 | 2 | 17.12 | ns |
| SS7 | tsk(csV-somiV) | 延迟时间,SPI_CSi 有效边沿到 SPI_D[x] 转换 | 20.95 | ns |
图 6-77 SPI 外设模式接收时序
图 6-78 MCSPI 外设模式发送时序表 6-57 和 表 6-58 说明了与 MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 搭配使用的具体信号分组 (IOSET)。
| 信号 | IOSET1 | IOSET2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 焊球名称 | 多路复用器 | 焊球名称 | 多路复用器 | |
| MCU_SPI0_CLK | MCU_SPI0_CLK | 0 | MCU_SPI0_CLK | 0 |
| MCU_SPI0_D0 | MCU_SPI0_D0 | 0 | MCU_SPI0_D0 | 0 |
| MCU_SPI0_D1 | MCU_SPI0_D1 | 0 | MCU_SPI0_D1 | 0 |
| MCU_SPI0_CS0 | MCU_SPI0_CS0 | 0 | MCU_SPI0_CS0 | 0 |
| MCU_SPI0_CS1 | MCU_OSPI1_D3 | 5 | WKUP_GPIO0_12 | 1 |
| MCU_SPI0_CS2 | MCU_OSPI1_CSn1 | 5 | WKUP_GPIO0_14 | 1 |
| 信号 | IOSET1 | IOSET2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 焊球名称 | 多路复用器 | 焊球名称 | 多路复用器 | |
| MCU_SPI1_CLK | MCU_SPI1_CLK | 0 | MCU_SPI1_CLK | 0 |
| MCU_SPI1_D0 | MCU_SPI1_D0 | 0 | MCU_SPI1_D0 | 0 |
| MCU_SPI1_D1 | MCU_SPI1_D1 | 0 | MCU_SPI1_D1 | 0 |
| MCU_SPI1_CS0 | MCU_SPI1_CS0 | 0 | MCU_SPI1_CS0 | 0 |
| MCU_SPI1_CS1 | MCU_OSPI1_D1 | 5 | WKUP_GPIO0_13 | 1 |
| MCU_SPI1_CS2 | MCU_OSPI1_D2 | 5 | WKUP_GPIO0_15 | 1 |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的多通道串行外设接口 (MCSPI) 一节。