ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| UFS0_REF_CLK | O | UFS 基准时钟 | AJ5 |
| UFS0_RSTn | O | UFS 复位 | AJ7 |
| UFS0_RX_DN0 | I | UFS 接收数据(负) | AK5 |
| UFS0_RX_DN1 | I | UFS 接收数据(负) | AL4 |
| UFS0_RX_DP0 | I | UFS 接收数据(正) | AK6 |
| UFS0_RX_DP1 | I | UFS 接收数据(正) | AL5 |
| UFS0_TX_DN0 | O | UFS 发送数据(负) | AN2 |
| UFS0_TX_DN1 | O | UFS 发送数据(负) | AM3 |
| UFS0_TX_DP0 | O | UFS 发送数据(正) | AN3 |
| UFS0_TX_DP1 | O | UFS 发送数据(正) | AM4 |