ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
隔离式 MCU 域和 Main 电压域可使 SoC 的 MCU 和 Main 处理器子系统独立运行。SoC 的 PDN 设计可能需要支持独立的 MCU 和 Main 处理器功能,这有 2 个原因。首先要提供灵活性以启用 SoC 低功耗模式,这种模式可以在不需要处理器运行时显著降低 SoC 功耗。其次要实现稳健性,以便在发生影响 MCU 和 Main 处理器子系统的单个故障时确保无干扰 (FFI),这一点在将 SoC 的 MCU 用作系统安全监控处理器时特别有用。所需的额外 PDN 电源轨数量取决于不同 MCU IO 信令电压电平的数量。如果仅使用 1.8V IO 信令,则只需要 2 个额外的电源轨。如果同时需要 1.8V 和 3.3V IO 信令,则可能需要 4 个额外的电源轨。