ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
本节介绍了确保器件正常运行所需的电源时序控制。该器件可使用隔离式或组合式 MCU 和 Main 配电网络 (PDN) 运行。建议根据隔离式和组合式 MCU 与 Main PDN 使用两个不同的初级电源序列。此外,该器件可在仅 MCU 或 DDR 保持或 GPIO 保持低功耗模式下运行。这里显示了进入和退出低功耗模式所需的两个不同器件电源序列。
本节中使用的电源名称仅适用于此器件,并与“信号说明”一节中给出的名称相一致。Jacinto 7TM 处理器系列中的不同器件之间可能使用通用电源名称。在不同器件上,这些通用电源名称将具有非常相似的功能(可能不完全相同)。
所示的所有电源序列时序控制图都将使用以下术语: