表 5-90 SERDES0 信号说明| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|
| SERDES0_REFCLK_N (1) | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出(负) | AK15 |
| SERDES0_REFCLK_P (1) | IO | 串行器/解串器基准时钟输入/输出(正) | AK14 |
| SERDES0_REXT (1) (2) | I | 外部校准电阻器 | AG7 |
(1) 此信号在 TDA4VPE4、TDA4APE4 器件上不受支持。请参阅器件比较表和引脚属性表,了解支持的 IP 和信号的完整列表。
(2) 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 3.01kΩ ±1% 电阻器。不应向该引脚施加外部电压。