ZHCSOO3B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源开关特性 | ||||||||
| tPOWER_UP | CAN 电源上电时间 | CFLT = 10µF nSLP = 5V 请参阅图 6-7 |
1.8 | 4 | ms | |||
| tUV(SUP) | VSUP 滤波时间(上升和下降) | 4 | 25 | µs | ||||
| tUV(FLT) | 欠压检测延迟时间 CAN 激活至 CAN 自主:活动或非活动 | 4 | 25 | µs | ||||
| tUVIO | VIO 滤波时间(上升和下降) | 8 | 12 | µs | ||||
| 器件开关特性 | ||||||||
| tUVIO(SLP) | 待机模式至睡眠模式欠压检测延迟时间 | 200 | 350 | ms | ||||
| tWK_FILTER | 满足唤醒请求滤波总线要求的总线时间 | 请参阅图 7-4 |
0.5 | 1.8 | µs | |||
| tWK_TIMEOUT | 总线唤醒超时值 | 0.8 | 2 | ms | ||||
| tSILENCE | 总线空闲超时 | 0.9 | 1.2 | s | ||||
| tINACTIVE | 用于失效防护和上电空闲的硬件计时器(1) | 3 | 4 | 5 | min | |||
| tBIAS | 从显性-隐性-显性序列开始到 Vsym ≥ 0.1 的时间 | 每个相位:6μs 请参阅图 6-9 |
250 | µs | ||||
| tCAN(ACTIVE) | 从切换至 CAN 活动模式到 TS 引脚转换为高电平的时间 | VFLT > UVFLT(R) VIO > UVIO(R) nSLP = VIO |
25 | us | ||||
| tPROP(LOOP1) | 总循环延迟,驱动器输入 (TXD) 至接收器输出 (RXD) 隐性状态至显性状态 |
RL = 60Ω,CL = 100pF,CL(RXD) = 15pF 请参阅图 6-4 |
100 | 160 | ns | |||
| tPROP(LOOP2) | 总环路延迟,驱动器输入 (TXD) 到接收器输出 (RXD) 显性状态至隐性状态 |
120 | 175 | ns | ||||
| tnSLP(fltr) | nSLP 引脚滤波时间 | Sleep 引脚滤波时间 | 2.5 | 7.5 | µs | |||
| tSLP | 模式更改时间 | nSLP 进入睡眠模式所需的低电平时间 | 20 | 35 | µs | |||
| tmode_slp_stb | 从发生 WUP 或 LWU 事件到 INH 被置为高电平所需的时间,;请参阅 | 50 | µs | |||||
| 驱动器开关特性 | ||||||||
| tpHR | 传播延迟时间,TXD 高电平到驱动器隐性 | RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路 请参阅图 6-2 |
20 | 35 | 70 | ns | ||
| tpLD | 传播延迟时间,TXD 低电平到驱动器显性 | 15 | 40 | 70 | ns | |||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHR - tpLD|) | 10 | 20 | ns | ||||
| tR | 差分输出信号上升时间 | 40 | ns | |||||
| tF | 差分输出信号下降时间 | 45 | ns | |||||
| tTXD_DTO | 显性超时 | RL = 60Ω,CL = 开路 请参阅图 6-5,TXD = 0V |
1.2 | 3.8 | ms | |||
| 接收器开关特性 | ||||||||
| tpRH | 传播延迟时间,总线隐性输入到 RXD 高电平 | CL(RXD) = 15pF 请参阅图 6-3 |
25 | 80 | 140 | ns | ||
| tpDL | 传播延迟时间,总线显性输入到 RXD 低电平输出 | 20 | 50 | 110 | ns | |||
| tR | 输出信号上升时间 (RXD) | 8 | ns | |||||
| tF | 输出信号下降时间 (RXD) | 5 | ns | |||||
| WAKE 特性 | ||||||||
| tWAKE | 在 WAKE 引脚上发生本地唤醒事件后,INH 引脚变为高电平所需的时间 | 40 | µs | |||||
| CAN FD 时序特性 | ||||||||
| tBIT(BUS) | tBIT(TXD) = 500ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | VIO > 1.8V | RL = 60Ω,CL = 100pF CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-4 |
435 | 530 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 155 | 210 | ns | |||||
| tBIT(TXD) = 125ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 80 | 140 | ns | |||||
| tBIT(BUS) | tBIT(TXD) = 500ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | VIO ≤ 1.8V | RL = 60Ω,CL = 100pF CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-4 |
435 | 530 | ns | ||
| tBIT(TXD) = 200ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 155 | 215 | ns | |||||
| tBIT(TXD) = 125ns 时 CAN 总线输出引脚上的位时间 | 80 | 140 | ns | |||||
| tBIT(RXD) | tBIT(TXD) = 500ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | RL = 60Ω,CL = 100pF CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-4 |
400 | 550 | ns | |||
| tBIT(TXD) = 200ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | 120 | 220 | ns | |||||
| tBIT(TXD) = 125ns 时 RXD 输出引脚上的位时间 | 80 | 135 | ns | |||||
| ΔtREC | tBIT(TXD) = 500ns 时的接收器时序对称性 | RL = 60Ω,CL = 100pF CL(RXD) = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) 请参阅图 6-4 |
-65 | 40 | ns | |||
| tBIT(TXD) = 200ns 时的接收器时序对称性 | -45 | 15 | ns | |||||
| tBIT(TXD) = 125ns 时的接收器时序对称性 | -40 | 10 | ns | |||||