ZHCSOO3B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VSUP | 电源电压范围 | -0.3 | 42 | V | |
| VFLT | 收发器电源电压 | -0.3 | 6 | V | |
| VIO | IO 电平转换电压范围 | -0.3 | 6 | V | |
| VBUS | CAN 总线 IO 电压范围(CANH,CANL) | -58 | 58 | V | |
| VWAKE | WAKE 输入引脚电压范围 | -18 | 42 且 VI ≤ VSUP + 0.3 | V | |
| VINH | INH 输出引脚电压范围 | -0.3 | 42 且 VO ≤ VSUP + 0.3 | V | |
| V(Logic_Input) | 逻辑输入端子电压范围 | -0.3 | 6 | V | |
| V(Logic_Output) | 逻辑输出端子电压范围 | -0.3 | 6 | V | |
| IO(LOGIC) | 逻辑输出电流 | 8 | mA | ||
| IO(INH) | INH 输出电流 | 6 | mA | ||
| IO(WAKE) | 如果由于接地漂移 V(WAKE) ≤ V(GND) – 0.3 V,则为唤醒电流,因此必须通过外部串联电阻器限制流入 WAKE 的电流 | 3 | mA | ||
| TJ | 工作等效结温范围 | -40 | 150 | °C | |
| TSTG | 贮存温度 | -65 | 165 | °C | |