ZHCSOO3B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
根据设计,器件在未供电情况下对于 CAN 总线而言是无源器件或无负载。在器件未供电时 CANH 和 CANL 引脚具有较低的漏电流,因此这些引脚不会对总线产生任何负载。如果网络的某些节点未供电,而网络的其余部分仍正常工作,这一点至关重要。
逻辑端子在器件未供电时的漏电流也很低,因此这些端子不会对其他保持供电的电路造成负载。