ZHCSOO3B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1162-Q1 有一个 VIO 电源,用于设置数字输入阈值。输入阈值与使用 CMOS 输入电平的 VIO 电源成比例,因此可针对具有 1.7V 至 5.5V 数字 IO 的 CAN 控制器进行扩展。TXD 输入偏置到 VIO 电平,以便在引脚悬空时强制采用隐性输入。RXD 和 TS 输出引脚的高电平输出电压被驱动至 VIO 电平,作为逻辑高电平输出。