ZHCSOO3B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
当 CAN 收发器处于待机模式或睡眠模式时,CAN 偏置电路关断,收发器进入自主非活动状态。在自主非活动状态下,CAN 引脚偏置到 GND。发生有效的唤醒事件时,CAN 总线偏置到 2.5V。如果在 tSILENCE 计时器结束前,控制器没有将 TCAN1162-Q1 转换为正常模式,则 CAN 偏置电路会再次关闭并且 CAN 引脚偏置到接地。
如果满足以下任一条件,CAN 收发器会切换到 CAN 自主模式:
在以下情况下,CAN 收发器在 CAN 自主非活动模式与 CAN 自主活动模式之间切换:
在以下情况下,CAN 收发器在 CAN 自主活动模式与 CAN 自主非活动模式之间切换: