ZHCSQW3A december 2022 – april 2023 SN74LV8T245
PRODUCTION DATA
SN74LV8T245 是一款具有三态输出的八路总线收发器。所有八个通道均由方向 (DIR) 引脚和输出使能 (OE) 引脚控制。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LV8T245 | RKS(VQFN,20) | 4.50mm × 2.50mm |
DGS(VSSOP,20) | 5.10mm × 3.00mm | |
PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 4.40mm |