ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
图 5-1 DBV 或 DCK 封装 6 引脚 SOT-23 或 SC70 顶视图
图 5-2 YZP 封装 6 引脚 DSBGA 底视图| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A | 3 | I/O | 输入/输出 A。以 VCCA 为基准 |
| B | 4 | I/O | 输入/输出 B。以 VCCB 为基准 |
| DIR | 5 | I | 方向控制信号。以 VCCA 为基准 |
| GND | 2 | — | 接地 |
| VCCA | 1 | — | A 端口电源电压。1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V |
| VCCB | 6 | — | B 端口电源。1.2V ≤ VCCB ≤ 3.6V |