ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 | 1.2 | 3.6 | V | ||
| VCCB | 电源电压 | 1.2 | 3.6 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(1) | 数据输入(4) | VCCI = 1.2V 至 1.95V | VCCI × 0.65 | V | |
| VCCI = 1.95V 至 2.7V | 1.6 | |||||
| VCCI = 2.7V 至 3.6V | 2 | |||||
| VIL | 低电平输入电压(1) | 数据输入(4) | VCCI = 1.2V 至 1.95V | VCCI × 0.35 | V | |
| VCCI = 1.95V 至 2.7V | 0.7 | |||||
| VCCI = 2.7V 至 3.6V | 0.8 | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | DIR (以 VCCA 为基准)(5) | VCCI = 1.2V 至 1.95V | VCCA × 0.65 | V | |
| VCCI = 1.95V 至 2.7V | 1.6 | |||||
| VCCI = 2.7V 至 3.6V | 2 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | DIR (以 VCCA 为基准)(5) | VCCI = 1.2V 至 1.95V | VCCA × 0.35 | V | |
| VCCI = 1.95V 至 2.7V | 0.7 | |||||
| VCCI = 2.7V 至 3.6V | 0.8 | |||||
| VI | 输入电压 | 控制输入(3) | 0 | 3.6 | V | |
| VO | 输出电压(2) | 有效状态 | 0 | VCCO | V | |
| 三态 | 0 | 3.6 | ||||
| IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 1.2V | -3 | mA | ||
| VCCO = 1.4V 至 1.6V | -6 | |||||
| VCCO = 1.65V 至 1.95V | -8 | |||||
| VCCO = 2.3V 至 2.7V | -9 | |||||
| VCCO = 3V 至 3.6V | -12 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 1.2V | 3 | mA | ||
| VCCO = 1.4V 至 1.6V | 6 | |||||
| VCCO = 1.65V 至 1.95V | 8 | |||||
| VCCO = 2.3V 至 2.7V | 9 | |||||
| VCCO = 3V 至 3.6V | 12 | |||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 5 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | ||