ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VCCA 和 VCCB | -0.5 | 4.6 | V |
| 输入电压(2) | I/O 端口(A 端口) | -0.5 | 4.6 | V |
| I/O 端口(B 端口) | -0.5 | 4.6 | ||
| 控制输入 | -0.5 | 4.6 | ||
| 施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2) | A 端口 | -0.5 | 4.6 | V |
| B 端口 | -0.5 | 4.6 | ||
| 施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2)(3) | A 端口 | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
| B 端口 | -0.5 | VCCB + 0.5 | ||
| 输入钳位电流 | VI < 0 | -50 | mA | |
| 输出钳位电流 | VO < 0 | -50 | mA | |
| 持续输出电流 | ±50 | mA | ||
| 持续通过电流 | VCCA、VCCB 或 GND | ±100 | mA | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |