ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
必须遵循适当的上电序列,以避免出现电源电流过大、总线争用、振荡或其他异常。为了防止出现此类上电问题,请采取以下预防措施:
| VCCB | VCCA | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0V | 1.2V | 1.5V | 1.8V | 2.5V | 3.3V | ||
| 0V | 0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | μA |
| 1.2V | <0.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | |
| 1.5V | <0.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | |
| 1.8V | <0.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 2.5V | <0.5 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 3.3V | <0.5 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |