ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 测试条件 | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CpdA | 每个收发器的功率耗散电容(1) 端口 A | A | B | CL = 0pF, f = 10MHz, tr = tf = 1ns | VCCA = VCCB = 1.2V | 3 | pF |
| VCCA = VCCB = 1.5V | 3 | ||||||
| VCCA = VCCB = 1.8V | 3 | ||||||
| VCCA = VCCB = 2.5V | 3 | ||||||
| VCCA = VCCB = 3.3V | 4 | ||||||
| B | A | CL = 0pF, f = 10MHz, tr = tf = 1ns | VCCA = VCCB = 1.2V | 14 | pF | ||
| VCCA = VCCB = 1.5V | 14 | ||||||
| VCCA = VCCB = 1.8V | 14 | ||||||
| VCCA = VCCB = 2.5V | 15 | ||||||
| VCCA = VCCB = 3.3V | 16 | ||||||
| CpdB | 每个收发器的功率耗散电容(1) 端口 B | A | B | CL = 0pF, f = 10MHz, tr = tf = 1ns | VCCA = VCCB = 1.2V | 14 | pF |
| VCCA = VCCB = 1.5V | 14 | ||||||
| VCCA = VCCB = 1.8V | 14 | ||||||
| VCCA = VCCB = 2.5V | 15 | ||||||
| VCCA = VCCB = 3.3V | 16 | ||||||
| B | A | CL = 0pF, f = 10MHz, tr = tf = 1ns | VCCA = VCCB = 1.2V | 3 | pF | ||
| VCCA = VCCB = 1.5V | 3 | ||||||
| VCCA = VCCB = 1.8V | 3 | ||||||
| VCCA = VCCB = 2.5V | 3 | ||||||
| VCCA = VCCB = 3.3V | 4 | ||||||