ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间: 低电平至高电平输出和 高电平至低电平输出 | A | B | VCCB = 1.2V | 2.8 | ns | ||
| VCCB = 1.5V ± 0.1V | 0.6 | 5.3 | ||||||
| VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.5 | 5 | ||||||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.4 | 3.9 | ||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.4 | 3.4 | ||||||
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间: 低电平至高电平输出和 高电平至低电平输出 | B | A | VCCB = 1.2V | 2.3 | ns | ||
| VCCB = 1.5V ± 0.1V | 0.5 | 5.2 | ||||||
| VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.4 | 5 | ||||||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.3 | 4.6 | ||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.2 | 4.4 | ||||||
| tPZH,tPZL | 启用时间: 至高电平(1)和 至低电平(1) | DIR | A | VCCB = 1.2V | 3.8 | ns | ||
| VCCB = 1.5V ± 0.1V | 1.6 | 5.9 | ||||||
| VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1.6 | 5.9 | ||||||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1.6 | 5.9 | ||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | 6 | ||||||
| tPZH,tPZL | 启用时间: 至高电平(1)和 至低电平(1) | DIR | B | VCCB = 1.2V | 5 | ns | ||
| VCCB = 1.5V ± 0.1V | 1.8 | 7.7 | ||||||
| VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1.4 | 6.8 | ||||||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.4 | ||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1.4 | 4.3 | ||||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间: 从高电平和 从低电平 | DIR | A | VCCB = 1.2V | 7.3 | ns | ||
| VCCB = 1.5V ± 0.1V | 12.9 | |||||||
| VCCB = 1.8V ± 0.15V | 11.8 | |||||||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 9 | |||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 8.7 | |||||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间: 从高电平和 从低电平 | DIR | B | VCCB = 1.2V | 6.5 | ns | ||
| VCCB = 1.5V ± 0.1V | 11.2 | |||||||
| VCCB = 1.8V ± 0.15V | 10.9 | |||||||
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | 9.8 | |||||||
| VCCB = 3.3V ± 0.3V | 9.4 | |||||||