ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间: 低电平至高电平输出和 高电平至低电平输出 | A | B | VCCB = 1.2V | 3.3 | ns | ||
| VCCB = 1.5V | 2.7 | |||||||
| VCCB = 1.8V | 2.4 | |||||||
| VCCB = 2.5V | 2.3 | |||||||
| VCCB = 3.3V | 2.4 | |||||||
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间: 低电平至高电平输出和 高电平至低电平输出 | B | A | VCCB = 1.2V | 3.3 | ns | ||
| VCCB = 1.5V | 3.1 | |||||||
| VCCB = 1.8V | 2.9 | |||||||
| VCCB = 2.5V | 2.8 | |||||||
| VCCB = 3.3V | 2.7 | |||||||
| tPZH,tPZL | 启用时间: 至高电平(1)和 至低电平(1) | DIR | A | VCCB = 1.2V | 5.1 | ns | ||
| VCCB = 1.5V | 5.2 | |||||||
| VCCB = 1.8V | 5.3 | |||||||
| VCCB = 2.5V | 5.2 | |||||||
| VCCB = 3.3V | 3.7 | |||||||
| tPZH,tPZL | 启用时间: 至高电平(1)和 至低电平(1) | DIR | B | VCCB = 1.2V | 5.3 | ns | ||
| VCCB = 1.5V | 4.3 | |||||||
| VCCB = 1.8V | 4 | |||||||
| VCCB = 2.5V | 3.3 | |||||||
| VCCB = 3.3V | 3.7 | |||||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间: 从高电平和 从低电平 | DIR | A | VCCB = 1.2V | 8.5 | ns | ||
| VCCB = 1.5V | 6.9 | |||||||
| VCCB = 1.8V | 6.4 | |||||||
| VCCB = 2.5V | 5.5 | |||||||
| VCCB = 3.3V | 6.1 | |||||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间: 从高电平和 从低电平 | DIR | B | VCCB = 1.2V | 8.3 | ns | ||
| VCCB = 1.5V | 7.8 | |||||||
| VCCB = 1.8V | 7.7 | |||||||
| VCCB = 2.5V | 7.5 | |||||||
| VCCB = 3.3V | 5.9 | |||||||