ZHCSV63F July 2004 – April 2024 SN74AVCH1T45
PRODUCTION DATA
SN74AVCH1T45 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVCH1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。
SN74AVCH1T45 设计成 DIR 输入电路以 VCCA 为基准。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74AVCH1T45 | DCK(SC70,6) | 2.00mm × 1.25mm |
| DBV(SOT-23,6) | 2.90mm × 1.60mm | |
| YZP(DSBGA,6) | 1.50mm × 0.90mm |
逻辑图(正逻辑)