ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
5V 和 3.3V TTL 逻辑标准具有相同的输入高压阈值和输入低压阈值,分别为 2.0V 和 0.8V。尽管 SN65LVDS1 的最大电源电压为 3.6V,但是当输入信号高达 5V 时,该驱动器可以正常运行并满足所有性能要求。这使得可以使用 3.3V TTL 和 5V TTL 逻辑运行。也可以使用 3.3V CMOS 和 5V CMOS 输入,但应确保由 TTL(接地基准)阈值导致的占空比失真是可接受的。