ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN65LVDS1 驱动器在 2.6V 至 3.6V 电源电压范围内工作并满足所有指定的性能要求。当电源电压下降至 1.5V 以下(或正在开启且尚未达到 1.5V)时,上电复位电路将驱动器输出设置为高阻抗状态。