ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当电源电压在 3V 至 3.6V 范围内时,接收器输出符合 LVTTL 输出电压标准。当电源电压在 2.4V 至 3V 的较低范围内时,高输出电压可低至 1.9V。如果设计打算在该较低范围内的电源电压条件下运行接收器,应注意确保由这些器件驱动的器件能够在较低的输出电压下正常运行。