ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-3 所示为 SN65LVDS2 和 SN65LVDT2 等效输入和输出原理图。对于 SN65LVDS2,接收器输入为高阻抗差分对。SN65LVDT2 包括一个输入端口上的 110Ω 内部端接电阻器。每个输入端都包含 7V 齐纳二极管,以提供 ESD 保护。所示的接收器输出结构是一个具有额外齐纳二极管的 CMOS 反相器,同样用于提供 ESD 保护。