ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是满足 LVDS 标准要求的所有平衡、配对金属导体,以下将介绍其中的关键要点。此介质可以是双绞线、双轴、扁平带状电缆或 PCB 布线。
互连的标称特征阻抗应介于 100Ω 和 120Ω 之间,变化不超过 10%(90Ω 至 132Ω)。