ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如前所示,LVDS 通信通道采用电流源驱动与一个电阻负载端接的传输线路。该负载用于将传输的电流转换为接收器输入端的电压。为了确保入射波切换(这是通道以最高信号传输速率运行所必需的),端接电阻应与传输线路的特征阻抗相匹配。设计人员应确保端接电阻处于标称介质特征阻抗的 10% 范围内。如果传输线路的目标为 100Ω 阻抗,则端接电阻应介于 90Ω 和 110Ω 之间。
线路端接电阻应尽可能靠近接收器,从而尽量减少从电阻器到接收器的残桩长度。极限情况是将端接电阻器集成到接收器中,而 SN65LVDT2 正是这样做的。SN65LVDT2 提供 SN65LVDS2 接收器的所有功能和性能,并具有集成端接负载的附加特性。
当我们在本节中讨论点对点通信时,需要警惕使用多点拓扑时可能出现的问题。在此类拓扑中,线路端接电阻器仅位于传输线路的末端。在此类环境中,SN65LVDS2 接收器可用于主总线分支的负载,而 SN65LVDT2 只在总线末端使用。