ZHCSV58M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN65LVDS1 驱动器采用单电源供电运行。该器件支持的电源电压范围为 2.4V 至 3.6V。驱动器输出电压取决于所选的电源电压。如驱动器电气特性 中所示,整个输出范围内的差分输出电压标称值为 350mV。对于 3.3V 电源,最小输出电压保持在指定的 LVDS 限制范围(247mV 至 454mV)内。如果电源电压范围介于 2.4V 和 3V 之间,则最小输出电压可能低至 200mV。如果通信链路设计为在该较低电源电压范围内运行,则需要仔细考虑通道噪声容限,以确保无差错运行。