ZHCSW46A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VDD | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ttran | RL = 200Ω,CL = 15pF,VS = 1V | D 或 Sn |
Sn 或 D | 2V ± 0.15V | 28 | ns | ||
| 44 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| RL = 200Ω,CL = 15pF,VS = 2V | D 或 Sn |
Sn 或 D | 3.3V ± 0.3V | 14 | ns | |||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| RL = 200Ω,CL = 15pF,VS = 3V | D 或 Sn |
Sn 或 D | 5V ± 0.5V | 12 | ns | |||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| TB-M | 先断后合时间 | 2V ± 0.15V | 0.5 | ns | ||||
| 2.5V ± 0.2V | 0.5 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.5 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 0.5 | |||||||