ZHCSW46A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN4599DBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 6 | 3000 | 178 | 9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 4 | 8 | Q3 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN4599DBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 6 | 3000 | 180 | 180 | 18 |