ZHCSW46A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| SEL | 1 | I | 选择引脚:根据表 7-1 控制开关的状态。(逻辑低电平 = S1 至 D,逻辑高电平 = S2 至 D) |
| VDD | 2 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| GND | 3 | P | 接地 (0V) 基准 |
| S1 | 4 | I/O | 源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| D | 5 | I/O | 漏极引脚。可以是输入或输出。 |
| S2 | 6 | I/O | 源极引脚 2。可以是输入或输出。 |