ZHCSW46A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN4599-Q1 | |||||||||
| VDD V | VI/o V | IO mA | TA | ||||||
| rON |
导通状态开关电阻 | 2V | VI = 0V | IO = 4mA | 25°C | 11 | Ω | ||
| -40°C 至 +85°C | 20 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 20 | ||||||||
| VI = 1.65 | IO = -4mA | 25°C | 15 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 50 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 50 | ||||||||
| 2.3V | VI = 0V | IO = 8mA | 25°C | 8 | |||||
| -40°C 至 +85°C | 12 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 12 | ||||||||
| VI = 2.3V | IO = -8mA | 25°C | 11 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 30 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 30 | ||||||||
| 3V | VI = 0V | IO = 24mA | 25°C | 7 | |||||
| -40°C 至 +85°C | 9 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 9 | ||||||||
| VI = 3V | IO = -24mA | 25°C | 9 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 20 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 20 | ||||||||
| 4.5V | VI = 0V | IO = 30mA | 25°C | 6 | |||||
| -40°C 至 +85°C | 7 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 7 | ||||||||
| VI = 2.4V | IO = 30mA | 25°C | 7 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 12 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 12 | ||||||||
| VI = 4.5V | IO = -30mA | 25°C | 7 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 15 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 15 | ||||||||
| rrange | 信号范围内的导通状态开关电阻 | 2V | 0 ≤ VSn ≤ VDD | ID = -4mA | 25°C | 210 | Ω | ||
| -40°C 至 +85°C | 210 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 210 | ||||||||
| 2.3V | ID = -8mA | 25°C | 85 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 85 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 85 | ||||||||
| 3V | ID = -24mA | 25°C | 30 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 30 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 30 | ||||||||
| 4.5V | ID = -30mA | 25°C | 18 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 18 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 18 | ||||||||
| ΔrON | 任何两个通道之间的最大导通电阻 | 2V | VSn = 1.15V | ID = -4mA | 25°C | 0.5 | Ω |
||
| -40°C 至 +85°C | 0.5 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.5 | ||||||||
| 2.3V | VSn = 1.6V | ID = -8mA | 25°C | 0.1 | |||||
| -40°C 至 +85°C | 0.1 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.3 | ||||||||
| 3V | VSn = 2.1V | ID = -24mA | 25°C | 0.1 | |||||
| -40°C 至 +85°C | 0.1 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.3 | ||||||||
| 4.5V | VSn = 3.15V | ID = -30mA | 25°C | 0.1 | |||||
| -40°C 至 +85°C | 0.1 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.2 | ||||||||
| ron(flat) | 导通电阻平坦度 | 2V | 0 ≤ VSn ≤ VDD | ID = -4mA | 25°C | 110 | Ω |
||
| -40°C 至 +85°C | 110 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 110 | ||||||||
| 2.3V | ID = -8mA | 25°C | 26 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 26 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 40 | ||||||||
| 3V | ID = -24mA | 25°C | 9 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 9 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 10 | ||||||||
| 4.5V | ID = -30mA | 25°C | 4 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 4 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 5 | ||||||||
| Ioff | 关断漏电流 | 2V | VS = 1V/1.62V VD = 1.62V/1V |
25°C | ±5 | nA | |||
| -40°C 至 +85°C | ±25 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | ±100 | ||||||||
| 5.5V | VS = 4.5V/1.5V VD = 1.5V/4.5V |
25°C | ±5 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | ±25 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | ±100 | ||||||||
| IS(on) | 导通状态开关漏电流 | 5.5 | VI = VDD 或 GND,VO = 开路 | 25°C | ±15 | nA | |||
| -40°C 至 +85°C | ±50 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | ±100 | ||||||||
| IIN | 控制输入电流 | 0V 至 5.5V | 0 ≤ VIN ≤ VDD | 25°C | ±0.05 | ±0.1 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | ±1 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | ±1 | ||||||||
| IDD | 电源电流 |
5.5V | SEL = VDD 或 GND | 25°C | 1 | µA | |||
| -40°C 至 +85°C | 10 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 35 | ||||||||
| CI | 控制输入电容 |
5V | SEL (VDD/2) | 25°C | 2.7 | pF | |||
| -40°C 至 +85°C | 2.7 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 2.7 | ||||||||
| Cio(off) | 开关输入/输出电容 |
5V | Sn (VDD/2) | 25°C | 5.2 | pF | |||
| -40°C 至 +85°C | 5.2 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 5.2 | ||||||||
| Cio(on) | 开关输入/输出电容 |
5V | Sn (VDD/2) | 25°C | 21 | pF | |||
| -40°C 至 +85°C | 21 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 21 | ||||||||
| D (VDD/2) | 25°C | 21 | |||||||
| -40°C 至 +85°C | 21 | ||||||||
| -40°C 至 +125°C | 21 | ||||||||