SN4599-Q1 是一款通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单极双投 (SPDT) 开关。SN4599-Q1 可根据 SEL 引脚的状态在两个电源输入之间切换。2V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围支持用于广泛的汽车应用。该器件可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
封装信息
| 器件型号 |
封装 (1) |
封装尺寸 (2) |
| SN4599-Q1 |
DBV(SOT-23,6) |
2.9mm × 2.8mm |
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
应用示例
方框图