ZHCSW46A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 2 | 5.5 | V | ||
| VI/O | 开关输入或输出电压(VDD 的最大值) | 0 | VDD | V | ||
| VIN | 控制输入电压 | 0 | 5.5 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | VDD = 2V 至 2.29V | VDD x 0.75 | V | ||
| VDD = 2.3V 至 5.5V | VDD x 0.7 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | VDD = 2V 至 2.29V | VDD x 0.25 | V | ||
| VDD = 2.3V 至 2.9V | VDD x 0.3 | |||||
| VDD = 3V 至 5V | 0.85 | |||||