ZHCSW46A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | -0.5 | 6 | V |
| VIN | 控制输入电压(2) | -0.5 | 6 | V |
| VI/O | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2)(3) | -0.5 | VDD + 0.5 | V |
| IIK | 控制输入钳位电流 VIN < 0 | -50 | mA | |
| II/O | I/O 端口二极管电流 VI/O < 0 或 VI/O > VDD | -50 | 50 | mA |
| II/O | 导通状态开关电流(4) VI/O = 0 至 VDD | IDC ± 10%(7) | IDC ± 10%(7) | mA |
| Ptot | 总功率损耗 | 300 | mW | |
| Tj | 结温 | 150 | C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | C | |