ZHCSW46A April 2024 – July 2024 SN4599-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN4599-Q1 可在很宽的工作电源电压范围(2V 至 5.5V)内提供良好的系统性能。此外,控制输入引脚还支持失效防护逻辑,无论电源引脚的状态如何,该逻辑都支持在高达 5.5V 的电压下运行。该保护可以防止逻辑引脚对电源轨反向供电。SN4599-Q1 通用多路复用器的这些功能可以降低系统复杂性和总体系统成本并减小电路板尺寸。