9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (September 2024)to RevisionA (October 2025)
- 删除了 RES60A310(310:1 比率)并替换为 RES60A315(315:1 比率),并在整个文档中添加了 RES60A145(145:1 比率)Go
- 更新了绝对最大额定值 和建议运行条件 中最小和最大电压规格的格式Go
- 更新了绝对最大额定值 中描述短期过载电压和瞬态高电势电压的脚注Go
- 更新了建议运行条件 中每个分压器的最大持续 50Hz 交流电压规范Go
- 更新了热性能信息 中的值以反映最终芯片特性Go
- 更新了电气特性 中的典型值Go
- 更改了初始比率容差规范,现适用于从 VD = 250V 到 VD = 1000V 的电压范围Go
- 将“工作寿命期间的变比公差漂移”规范从“基于器件表征给出”更改为“基于设计及加速认证测试给出”,以修正原先的笔误Go
- 添加了电阻的绝对电压系数(每电阻器)规范Go
- 更新了引脚电容和 –3dB 带宽以及典型值的说明Go
- 更新了趋稳时间的测试条件Go
- 添加了典型特性
Go
- 更新了比率式匹配,并将其重命名为“绝对容差和比率式容差”Go
- 在应用信息 中添加了“使用 RES11A-Q1 进行 RES60A-Q1 增益调节”Go
- 在布局指南 中添加了关于低压端滤波电容 CFILTER 的说明Go