ZHCSX30A September 2024 – October 2025 RES60A-Q1
ADVANCE INFORMATION
RES60A-Q1 是一款匹配电阻分压器,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟晶圆工艺和薄膜 SiCr。高质量 SiO2 绝缘层封装了电阻器,可在极高的电压下使用,该电压在持续运行时高达 1400VDC,在进行 HiPot 测试时高达 4000VDC (60s)。该器件具有 RHV = 12.5MΩ 的标称输入电阻,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。
RES60A-Q1 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率处于标称值的 ±0.1%(最大值)以内。该精度在额定温度范围内和老化期间保持不变,累积漂移仅为 ±0.2%(最大值)。因此,未经校准的 RES60A-Q1 在使用寿命内的容差保持在 ±0.3%(最大值)范围内。
RES60A-Q1 符合汽车 AEC-Q200 温度 1 级标准,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOIC 封装,标称封装尺寸为 7.5mm × 5.85mm,在高压引脚和低压引脚之间具有至少 8.5mm 的爬电距离和间隙距离。
| 器件型号 | 标称比率 (RHV:RLV) |
|---|---|
| RES60A145-Q1 | 145:1 |
| RES60A210-Q1 | 210:1 |
| RES60A315-Q1 | 315:1 |
| RES60A410-Q1 | 410:1 |
| RES60A500-Q1 | 500:1 |
| RES60A610-Q1 | 610:1 |
| RES60A100-Q1 | 1000:1 |